哈斯自动数控机械  ( 上海 )  有限公司
Haas Automation Asia Co., Ltd.
Preowned Machining Centers

二手机床/展机 Machines

哈斯二手机床现货供应!大多数二手机床流入学校和技术培训中心,用以培训新一代的机械工程师。

税费、运输费、目的地交货费、插运费、安调费,以及其他海运运费或手续费均不包含在此价格中。此价格仅为装车地点交货价。

特殊机型促销

* 折扣价是基于机床标配和已加装选项的总价基础上折算的价格。

立式数控加工中心


立式数控加工中心
机型序列号选项折扣立即购买
VF-3 1119331 螺杆式排屑器 已售 联系哈斯
VF-1 1122770 10,000-rpm 主轴, 40 锥度, 30 hp (22.4 kW)矢量驱动, 同轴直驱;侧挂式刀库,40锥度,24+1刀位; 已售 联系哈斯
DM-2 1129323 螺杆式排屑器;可编程冷却喷嘴;高速加工 已售 联系哈斯
VF-1 1130548 侧挂式刀库,40锥度,24+1刀位 已售 联系哈斯
VM-2 1128425 主轴内冷;300 psi (21 bar);刀具中心吹气装置,需要配合使用哈斯主轴内冷(TSC)选项。仅适用于同轴直驱主轴;节油型润滑系统;直接将少量润滑油添加至刀刃处。需配合使用自动气枪选项。 已售 联系哈斯
DT-1 1135393 20,000-rpm 主轴, BT30 锥度, 同轴直驱, 15 hp (11,2 kW) 矢量驱动;需配10,00 0 rpm 以 上,G 2.5 级的动平衡刀具不兼容配合使用 主轴内冷(TSC)选项;高速加工 已售 联系哈斯
VF-2 1135913 主轴内冷;300 psi (21 bar) 已售 联系哈斯

数控车床


数控车床
机型序列号选项折扣立即购买
ST-20 3104934 高压冷却系统,300 psi (21 bar);履带式排屑器;自动对刀仪;机器人接口。包含备用8M选项(其中4个用于该接口)和宏指令。不兼容M代码/MFI N电缆组件;伺服自动门 已售 联系哈斯
ST-20Y 3104674 可编程液压尾座;自动对刀仪;高压冷却系统,300 psi (21 bar);高强度照明灯;履带式排屑器 已售 联系哈斯
BAR FEEDER 94983 送料器安装组件包,用于棒料直径为2.00"(51 mm)的ST-20/Y/SS/SSY和DS-30/Y/S S/SSY;包含哈斯送料器接头和衬套,衬套适用棒料直径尺寸为0.375" (9 mm)至 1 .75"(44 mm),以及其他配件。 30% 联系哈斯
ST-20Y 3106788 自动对刀仪;可编程液压尾座;高压冷却系统,300 psi (21 bar);用户自定义宏程序;履带式排屑器;接料器 已售 联系哈斯
ST-35Y 3106900 RJH-C ,LCC3 ,PTS-2 ,HLT-AHTH ,HLT-RHTH 遥控手轮,带有彩色LCD 液晶显示器;履带式排屑器;可编程液压尾座;轴向动力刀柄,ER-32;径向动力刀柄,ER-32 已售 联系哈斯
ST-40 3107678 履带式排屑器 已售 联系哈斯
ST-40 3107697 履带式排屑器 25% 联系哈斯
ST-40 3107717 履带式排屑器 25% 联系哈斯
BAR1006ST 94412 标配 50% 联系哈斯
BAR2008ST 93392 标配 50% 联系哈斯
BAR3012ST 93536 标配 50% 联系哈斯

转台和分度器


转台和分度器
机型序列号选项折扣立即购买
HRT210SP 230332 标配 已售 联系哈斯
HRC210 230962 标配 已售 联系哈斯
HRC160 232470 标配 已售 联系哈斯
HRT320FB 315776 标配 已售 联系哈斯
HRT320FB 315767 标配 50% 联系哈斯
HA5C 512948 标配 已售 联系哈斯
HA5C3 700716 标配 50% 联系哈斯
HA5C3 700787 标配 50% 联系哈斯
HIT210 228657 标配 50% 联系哈斯
HIT210 226971 标配 50% 联系哈斯
HRT160SP 168520 标配 30% 联系哈斯
HRT210HS 227086 标配 25% 联系哈斯
HRT320FB 315185 标配 已售 联系哈斯
HRT320FB 315769 标配 50% 联系哈斯
HRTA5 166681 标配 50% 联系哈斯


哈斯   Linkedin