哈斯自动数控机械  ( 上海 )  有限公司
Haas Automation Asia Co., Ltd.
High Productivity Solutions

高产能解决方案

了解我们高产能解决方案,包括车床所用的自动送料器,转台和分度器。想通过简单的途径来节省时间和金钱吗? 以下是一些我们最新的加工解决方案。点击下面的连接来了解更多的信息。

* 说明:规格和价格如有变动,恕不另行通知。

高效能解决方案

车床自动送料器

servobar.jpgBar300Ftprt.jpg

特性:

  • 滑轨设计方便从车床主轴后侧快速更换衬套适配器和衬套
  • 高速推杆,缩短零件衔接时长
  • 推杆可实现止动功能
  • 改进的机械设计,提高了可靠性和性能
  • 更换棒料直径(高度调节)更方便,更符合人体工学
  • 快速更换推杆设计,无需其他工具
  • 顶盖可存储两种直径的推杆,3/8"(9.5 mm)和3/4"(20 mm)
  • 便于存放各种尺寸的衬套

规格:

  • 棒料直径范围0.375"(9.5 mm)到3.125"(79.4 mm);最大棒料直径取决于车床本身的最大棒料直径。
  • 最大棒料长度48"(1219 mm)
  • 推荐使用回缩式筒夹,送料精度可达±0.01"(0.25 mm)
  • 最小棒料长度10"(254 mm)
  • 托盘容量:30"(762 mm)暂存区;例如,1"(25 mm)x 30 棒料,总的暂存容量
  • 最大棒料重量80lb(36.3 kg);钢质棒料建议长度为36"(914 mm),以便不超过重量限值

哈斯送料器通过哈斯数控系统控制,直接连接至车床的电气柜。所有送料参数都通过车床控制面板进行设置。

注意:要实现滑轨功能,需要进行地脚固定。要求购买与相应哈斯数控车削中心匹配的安装包。送料器不适用于带齿轮箱驱动主轴选项的ST-30和ST-35。要求软件版本11.21A及以上。

go to top

立加/卧加的高速加工

哈斯立式及卧式加工中心的高速加工选项是一种强大的工具,可缩短循环时间,提高精度。对复杂模具应用的测试表明,可缩短近 2/3 的循环时间,同时精度更高,机床运行更加顺畅。

使用一种称为「插补之前加速」的运动计算方法,结合 80 个程序块的预读功能,哈斯高速加工选项可使外形加工的进给速度达到 1200 ipm,而且没有编程路径变形的风险。所有编程运动在插补之前加速,是为了确保每一根轴的运动不会超过机床的加速能力。预读计算法可确定实现两个冲程顺畅连接(无停顿)的最大进给速度。这样可提高精度,稳定运动,增加实际进给速度——即使部件几何尺寸相当复杂。

目前许多“高速”控制设备或者非常昂贵,或者需要预处理模式,或者需要特殊设置,不仅耗时,而且会更改G-代码程序。哈斯高速加工选项可使用所有主要 CAM 系统的 ISO 标准 G 代码。

高速加工特性:

  • 大大缩短了循环时间
  • 最多80个程序块的完全预读功能
  • 最高可达 1200 ipm 切削进给速度
  • 插补之前加速
  • ISO 标准 G-代码编程
  • 精度更高
  • 运行更顺畅
  • 哈斯产品的可靠性
go to top

转台和分度器

rotarytable.jpgservocontrol.jpg

Gene Haas 先生于 1983 年创立哈斯自动化公司,以全球首台全面可编程 5C 筒夹分度器打入市场。今天,哈斯转台产品继续凭借高超的工艺、可靠的操作性和合理的价格占据市场。如今哈斯转台和分度器型号已经超过 35 个,全部彰显着哈斯作为行业标杆的极佳品质和分度精度。

找寻您的方式

哈斯转台和分度器可分为三大类。每个类别 - 数控分度器, 数控转台数控 5 轴转台产品 - 包含了多种产品,特殊配置和应用等方面的信息。

这三类转台类别分为多级信息显示。下翻此页面,您会看到我们每个类别下的主要产品列表。每项单个产品的页面又包括了详细说明,应用方法,以及特殊的注意事项。

哈斯之道

哈斯转台产品适用于哈斯及其他品牌的数控机床。我们通过配备伺服控制器实现了这种通用性。

5C筒夹分度器

包括多头,倾斜式多轴和特殊型号。
了解更多 »

盘式转台

包括从 160mm 到 600mm 的各种浅盘, 双轴型,底座较小的特殊型号和倾斜式多轴型号。
了解更多 »

5-轴转台

5-轴转台解决方案- 包括5-轴分度器,转台和耳轴。
了解更多 »

go to top

5-轴机床

哈斯自动化公司可提供广泛的5轴立式加工中心,总有一款满足您车间的加工需求。

目前,许多行业都选择5轴加工工艺来提高生产效率以及加工重复精度,尤其是航空航天和汽车设计等高科技行业:操作人员只需一次设置,就能完成复杂形状、底切以及死角加工,由此降低加工成本并缩短加工时间,使单个零件成本更低;此外,5轴加工技术还能确保零件加工质量的一致性。

哈斯 TR 系列有耳转台立式加工中心支持完整的5轴联动功能,且能够在任何角度定位工件,对零件的5个表面进行加工。为了增加灵活性,有耳转台直接安装在机床的标准T型槽工作台上,当只需要执行3轴加工时,操作人员可以轻松拆卸有耳转台。VF-5TR 和 VF-6TR 型5轴立式加工中心都支持40锥度和50锥度配置。

VF-2TR: 762 mm x 406 mm x 508 mm (30" x 16" x 20")

VF-5TR: 1270 mm x 660 mm x 635 mm (50" x 26" x 25")

VF-6TR: 1626 mm x 813 mm x 762 mm (64" x 32" x 30")

32" x 30")

go to top
哈斯   Linkedin