哈斯自动数控机械  ( 上海 )  有限公司
Haas Automation Asia Co., Ltd.
Haas Bar Feeder

哈斯送料器

配备哈斯送料器,哈斯车削中心的自动化零件生产更加简单、高效、经济。它采用重负载、紧凑型设计,可显著提高生产效率并简化车削加工。

哈斯送料器专为哈斯数控车削中心设计和制造。


 

了解哈斯送料器的所有最新动态

 
servobar.jpg

全新哈斯送料器

在花费数百小时观察操作人员使用我们热销的Servo Bar 300送料器后,我们的工程师将目光重新放回到了制图板上,思索如何让哈斯送料器操作更加简便、更加高效,由此诞生了全新的哈斯送料器,为哈斯车削中心的自动化零件生产提供了一种更简单、更经济的方式。它采用全新重负载、紧凑型设计,显著提升生产效率并简化车削加工。

哈斯送料器专为哈斯ST-10及DS系列等多款数控车削中心而设计制造,可与哈斯数控系统直接相连。它采用独创的滑轨设计,方便从车床主轴后侧操作,快速更换衬套适配器和衬套,同时通过两个存放架将衬套置于便于拿取处 – 正上方,随时进行快速更换。

我们的工程师在这一新设计上花费了大量心思,通过使用送料器右前方符合人体工学高度的调节手轮快速方便地更换棒料直径。他们设计了全新的快速更换推杆,真正实现了无需工具的快速更换,现在还可以作为止动件使用。

新型哈斯送料器易于设置、操作简单,助您提升产量和利润。

 

了解这些卓越的新功能 >>

 

送料器可通过释放脚踏开关来进行移动,方便车床主轴后部更换衬套。回归原位后,送料器完全锁止到位,杜绝了意外碰撞或者校准问题。


棒料高度调节简便,只需使用手轮进行"中心"目视调节


包括3/8"(9.5 mm)和3/4"(20 mm)两种推杆,都可以方便地存储在送料器的顶盖中


内置支架可方便地存储和拿取哈斯挤压式主轴衬套,触手可及。


托盘上的不锈钢滚轮有助于棒料更加容易地落入加载区。即使是方形和六角形棒料也可平滑地送入新型送料器的托盘中。


即使存在倒角和锯齿状端面,光学传感器也可精确测量棒料位置


无需工具即可方便快速地更换推杆

 

特性

 

特性:

  • 滑轨设计方便从车床主轴后侧快速更换衬套适配器和衬套
  • 高速推杆,缩短零件衔接时长
  • 推杆可实现止动功能
  • 改进的机械设计,提高了可靠性和性能
  • 更换棒料直径(高度调节)更方便,更符合人体工学
  • 快速更换推杆设计,无需其他工具
  • 顶盖可存储两种直径的推杆,3/8"(9.5 mm)和3/4"(20 mm)
  • 便于存放各种尺寸的衬套

规格:

  • 棒料直径范围0.375"(9.5 mm)到3.125"(79.4 mm);最大棒料直径取决于车床本身的最大棒料直径。
  • 最大棒料长度48"(1219 mm)
  • 推荐使用回缩式筒夹,送料精度可达±0.01"(0.25 mm)
  • 最小棒料长度10"(254 mm)
  • 托盘容量:30"(762 mm)暂存区;例如,1"(25 mm)x 30 棒料,总的暂存容量
  • 最大棒料重量80lb(36.3 kg);钢质棒料建议长度为36"(914 mm),以便不超过重量限值

哈斯送料器通过哈斯数控系统控制,直接连接至车床的电气柜。所有送料参数都通过车床控制面板进行设置。

注意:要实现滑轨功能,需要进行地脚固定。要求购买与相应哈斯数控车削中心匹配的安装包。送料器不适用于带齿轮箱驱动主轴选项的ST-30和ST-35。要求软件版本11.21A及以上。

哈斯   Linkedin